(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMX160408-MW-MC5105
三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ TNMX160408-MW-MC5105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパー付きネガティブインサート。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TNMX160408-MW-MC5105 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

送りをあげても面あらさを維持できる高能率インサート

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 製品の基本仕様・特長1

中切削用

 

効果

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 製品の基本仕様・特長2
 

有効活用方法

従来ご使用のインサートをMWブレーカ、SWブレーカに切り換えるとこんな効果が期待できます。

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 製品の基本仕様・特長3

性能・試験情報

ワイパーインサート

  • ワイパーインサートとは右図のようにコーナ半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ刃)を設けたインサートです。
  • 従来インサートと比較して、送り速度を2倍に上げても加工面あらさを維持いたします。
  • 高送り切削でより効果を発揮いたします。
三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ ワイパーインサート
  • 仕上げ面のあらさの改善
    従来の加工条件でも、送りを上げても加工部品の仕上げ面あらさは向上いたします。
  • 能率改善
    高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工ができ高能率加工が実現いたします。
  • 寿命延長
    高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
    また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。
  • 切りくず処理改善
    高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。
 
コストダウン実現!

ワイパーインサート使用時仕上げ面あらさ概算

ワイパーは外内径および端面加工に対して効果を発揮します。
*R部やテーパ角5度以上の加工では標準インサートと同程度のあらさになります。
三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 性能・試験情報2

DNMX/TNMXタイプは先端が特殊形状のため、お使いになる場合注意が必要です。

■ホルダ制約あり
ワイパー効果を得るために前切れ刃角93°のホルダを使用してください。
91°ホルダでは若干のワイパー効果が得られます(下図参照)。他の前切れ刃角ホルダ(60°、90°、107°など)ではワイパー効果が得られません。
■加工プログラム修正必要
加工誤差が発生する場合があります。必要に応じ、プログラム修正を行ってください。
(DNMX/TNMXタイプはISO/ANSI準拠していません。以下を参照してください)
三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 性能・試験情報3

DNMX、TNMXの穴形状は標準インサート(DNMG/TNMG)と同一です。ノーズ先端が特殊形状なため「X」の表記を行っています。

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 性能・試験情報4
三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 性能・試験情報5

 

外形図

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ 推奨切削条件表

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMX160408-MW-MC5105

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
MC5105
-

10個

750( 825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパー付きネガティブインサート。
【特長】
・TNMX○○○-MW
・60°正三角形、穴つき
・送りを上げても面粗さを維持できる高能率インサートで荒取りと仕上げ加工を一発でこなすことが可能
・コーナ半径と直線刃の接続部分にワイパー刃を設置
・広いチップポケットで切屑詰まりを防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

TNMX160408-MW-MC5105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップの型番TNMX160408-MW-MC5105のページです。
型番TNMX160408-MW-MC5105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT-MW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT-MW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-MW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-MW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMX-MW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMX-MW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMX-SW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMX-SW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMX-SW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMX-SW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 745円 472円 479円 472円 930円 690円 545円 545円 791円 510円 690円 776円 479円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMX160408-MW-MC5005
                            TNMX160408-MW-MC5015
                            TNMX160408-MW-MC5115
                            TNMX160408-MW-MC5125
                            TNMX160408-MW-MC6115
                            TNMX160408-MW-UE6105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            745円

                            ( 820円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続MC50053D

                            745円

                            ( 820円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8軽断続MC50153D

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続MC5115-

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8断続MC5125-

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8連続MC6115-

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8連続UE61053D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました