(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,944円 ~ 6,159円  特別価格 
税込価格
5,438円 ~ 6,775円  特別価格 

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8210

衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

BFブレーカ (BC8210, BC8220)

切込み量0.3mm以下の仕上げ加工領域において優れた切りくず処理性を実現します。

推奨切削条件:切削速度80-200m/min、送り量≦0.3mm/rev、切込み量0.1-0.3mm

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカ (BC8210, BC8220)-1
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカ (BC8210, BC8220)-2
外径加工
内径加工
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外径加工

切削速度 : vc=100 m/min
送り量 : f=0.2 mm/rev
切込み量 : ap=0.3 mm

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 内径加工

切削速度 : vc=120 m/min
送り量 : f=0.2 mm/rev
切込み量 : ap=0.3 mm

<切削条件>
被削材 : SCM415 (60 HRC)
インサート : BF-CNGM120408TS2
加工形態 : 乾式切削

特長

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長
仕上げ面粗さの改善
従来の加工条件でも、送り量を上げても加工部品の仕上げ面粗さは向上します。

能率改善
高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工でき高能率加工が実現します。

寿命延長
高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。

切りくず処理改善
高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。

BFブレーカとWSワイパーインサートを融合

CNGMタイプとDNGMタイプに、BFブレーカとWSワイパーを融合させた勝手なしのインサートを追加しました。( BC8210:BF-〇NGM〇〇〇〇〇〇TSWS2, BC8220 : BF-〇NGM〇〇〇〇〇〇TAWS2 )
外内径および端面の連続切削加工においても、勝手を気にせずに、切りくず処理と仕上げ面粗さ改善の効果を発揮します。

BFブレーカ
BFブレーカ
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカとWSワイパーインサートを融合-1

WSワイパー(勝手なし)
BF-CNGM120408TSWS2

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカとWSワイパーインサートを融合-2

WSワイパー(勝手なし)
BF-DNGM150412TAWS2

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

推奨切削条件と切削性能

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能

切削速度 : vc=150m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーなし

Rz=6.9μm

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー付

Rz=1.2μm

外形図

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

2コーナ

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

ブレーカ

高切込み加工において良好な切りくず処理性を実現する、BRブレーカを追加しました。
さまざまな切込み条件に合わせたブレーカをラインアップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

注意・禁止事項

CNGMタイプをご使用の場合

ホルダ制約なし
標準のホルダをそのまま使えます。
(*ただし、高送り加工時に優位となる
高剛性のダブルクランプバイトを推奨します)
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNGMタイプをご使用の場合

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
ワイパー刃
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仕上げ切削
0.4
連続
なし
BC8110
670-5278
3D

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.4
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
軽断続
あり
BC8220
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
連続
なし
BC8110
670-5286
3D

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
連続
あり
BC8210
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
軽断続
あり
BC8220
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
連続
なし
BC8110
670-5294
3D

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

3日目

仕上げ切削
1.2
連続
あり
BC8210
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・「BC8110」は高硬度鋼において、より長寿命を実現した、連続切削加工用コーティングCBN材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                  通常価格 4,944円 5,603円 3,063円 5,707円 5,020円 5,753円 2,897円 4,890円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                  被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) - - - N(非鉄金属) - N(非鉄金属)
                  材種(母材) CBN CBN - CBN CBN PCD CBN PCD
                  逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                  勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました