(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,273円 ~ 1,564円
税込価格
1,400円 ~ 1,720円

【仕様】・ブレーカ記号:LS-P・形状:D(55°ひし形)・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

専用超硬母材と新PVDコーティングのコンビネーションで耐摩耗性を大幅に向上させています。

三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長

摩擦係数の低減により切りくず処理性に優れ、安定した加工精度を実現します。

■積層構造の最適化
積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。

三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報

■前挽き軽切削用 LS-Pブレーカ

ポリッシュ(鏡面)仕上げで、耐溶着性を大幅に向上

超硬母材の平滑化により、コーティング粒子が一定方向に成長し、より緻密で平滑なコーティング膜を構成することで、耐溶着性に優れ、安定加工を実現しました。

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS7025
ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上

ナノ積層コーティング

高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御したことで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-1

従来積層コーティング

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-2

ナノ積層コーティング

高潤滑層の効果

ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高潤滑層の効果

性能・試験情報

■純鉄系軟磁性鋼での仕上げ面比較

白濁を抑制し、良好な加工面品位を実現します。

<切削条件>

  • 被削材:ELCH2
  • インサート:DCGT11T302M-LS-P
  • 材種:MS6015
  • 切削速度:vc=100m/min
  • 送り量:f=0.03mm/rev
  • 切込み量:ap=0.5mm
  • 加工形態:湿式切削(不水溶性切削油剤)
  • 使用機械:小型CNC自動旋盤

端面加工での3D解析による加工面比較

切削速度の変化しやすい端面加工でも安定した加工品位を実現します。

被削材 : S45C

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : S45C

被削材 : SUS304

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS304
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工イメージ図

加工イメージ図
被削材径 16mm

<切削条件>
被削材 : 上記
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = Max. 100m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 0.2mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

低送り加工での寸法変化量比較

低送り条件の加工にて、寸法変化量が抑えられ、加工面品位も向上します。

被削材 : SUS440C

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS440C
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 寸法変化量加工数1個目を基準とした寸法変化量

寸法変化量
加工数1個目を基準とした寸法変化量

<切削条件>
被削材 : SUS440C
インサート : DCGT11T301
切削速度 : vc = 70m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 1.5mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数40個加工後撮影

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-3

従来品B

被削材 : ELCH2S

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : ELCH2S

<切削条件>
被削材 : ELCH2S
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = 240m/min
送り量 : f = 0.03mm/rev
切込み量 : ap = 0.3mm
被削材長さ : 15mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数500個加工後撮影

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-3

従来品B

外形図

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-2
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-3
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-4

ステンレス鋼での材種使い分け

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼での材種使い分け

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.1
07
02(2.38)
MS6015

10個

1,327( 1,460円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
07
02(2.38)
MS7025

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
07
02(2.38)
MS6015

10個

1,327( 1,460円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
07
02(2.38)
MS7025

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
07
02(2.38)
MS6015

10個

1,327( 1,460円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
07
02(2.38)
MS7025

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
11
T3(3.97)
MS6015

10個

1,564( 1,720円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
11
T3(3.97)
MS7025

10個

1,501( 1,651円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
MS6015

10個

1,564( 1,720円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
MS7025

10個

1,501( 1,651円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
MS6015

10個

1,564( 1,720円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
MS7025

10個

1,501( 1,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:LS-P
・形状:D(55°ひし形)
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【特長】
・MS6015は純鉄、炭素鋼、快削鋼の小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種
・MS7025は小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種、小物高精度部品旋削加工用の低送り加工に適した工具材種です
【材種特長】
・「MS7025」は耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層を、ナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上。ナノレベル高潤滑層は、低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,273円 1,307円 1,020円 4,125円 1,085円 913円 1,040円 980円 1,098円 951円 978円 766円 838円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし - - - - - - なし - なし

                            三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました