(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ (型番リスト)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 1,645円
税込価格
660円 ~ 1,810円

【仕様】・形状:W(六角形)・利用可能コーナー数:3・逃げ角:ポジ11°(P)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定61件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA025P
-
15
-

10個

1,160( 1,276円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA115P
-
15
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA125P
-
15
-

10個

840( 924円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA515
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA525
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
15
-

10個

820( 902円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PR1725
-
15
-

10個

820( 902円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PR930
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PV720
-
15
-

10個

650( 715円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PV730
-
15
-

10個

650( 715円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN60
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN620
-
15
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA025P
-
15
-

10個

1,160( 1,276円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA115P
-
15
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA125P
-
15
-

10個

840( 924円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA515
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA525
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA5525
-
15
-

10個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA6515
-
15
-

10個

810( 891円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CA6525
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
15
-

10個

820( 902円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PR1725
-
15
-

10個

820( 902円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PR930
-
15
-

10個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PV720
-
15
-

10個

735( 809円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PV730
-
15
-

10個

650( 715円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
PV910
-
15
-

10個

735( 809円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN60
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN610
-
15
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN620
-
15
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA025P
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA115P
-
15
-

10個

1,029( 1,132円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA125P
-
15
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA515
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA525
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA6515
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA6525
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PR1725
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PR930
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV710
-
15
10

10個

910( 1,001円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV720
-
15
-

10個

910( 1,001円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV730
-
15
-

10個

810( 891円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN60
-
15
-

10個

760( 836円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN610
-
15
-

10個

833( 916円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN620
4960664730636
15
10

10個

833( 916円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA025P
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA115P
-
15
-

10個

1,029( 1,132円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA125P
-
15
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA515
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA525
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA530
-
15
-

10個

1,645( 1,810円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA6515
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CA6525
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PR1725
-
15
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PR930
-
15
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV710
-
15
-

10個

910( 1,001円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV730
-
15
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
PV920
-
15
-

10個

910( 1,001円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN60
-
15
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN610
-
15
-

10個

833( 916円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・利用可能コーナー数:3
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WPGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WPGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WPGT-Y・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WPGT-Y・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・WPMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・WPMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-XP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-XP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 910円 600円 890円 3,690円 660円 440円 500円 600円 440円 618円 400円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 - - - 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし なし なし - なし なし - - なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 1 6 - - 6 6 6 2 6
                            ブレーカ記号 HQ - GP - - - - - PG - - - MQ

                            京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト