(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
779円 ~ 1,168円
税込価格
857円 ~ 1,285円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手あり【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定52件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

幅広い切込み領域で良好な切りくず処理
切りくず処理が困難な倣い加工やV溝加工で高い安定性を実現

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 倣い加工

倣い加工

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ V溝加工

V溝加工

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 刃先形状

本図は左勝手を示す

 

VCブレーカは、切込みが大きくなる領域でも切りくずを細かく切断
ワークや工具への絡みがなくなりトラブル解消

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性能

切りくず処理性能(ボールスタッド加工)

 

VCブレーカは、直線(a)、沈み(b)、引き上げ(c)とも良好な切りくず処理

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性能2

切りくず処理性能(倣い・ぬすみ加工)

性能・試験情報

高強度な刃先設計

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐欠損性能比較

耐欠損性能比較

 

外形図

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材チップ
材種
下限-推奨-上限
切削速度
Vc(m/min)
切込み
ap(mm)
送り
ap(mm)
炭素鋼

合金鋼
CA510180-260-3400.3-1.0-2.00.08-0.18-0.25
京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用範囲

ブレーカ適用範囲

 

選定サポート情報

加工形態と推奨ホルダの選定

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工形態と推奨ホルダの選定

ホルダ正バイト チップ左勝手仕様の場合を示す

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
4960664777273

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
-

10個

779( 857円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA510
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
4960664777204

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
4960664777266

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
-

10個

779( 857円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
-

10個

779( 857円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
4960664777297

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
4960664777280

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
-

10個

779( 857円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA510
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
-

10個

1,168( 1,285円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
-

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
-

10個

870( 957円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
-

10個

790( 869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手あり
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 779円 779円 680円 760円 810円 810円 810円 3,990円 779円 779円 1,010円 810円 860円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 16 - 16 - 16 16 16 16 - 16 16 - 16
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました