(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPMT110204GP-TN60
京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ロッカクケイ80

通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【仕様】・形状:W(六角形)・利用可能コーナー数:3・逃げ角:ポジ11°(P)...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    W(六角形)
  • 用途:
    仕上げ切削
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.4
  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • ブレーカ記号:
    GP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WPMT110204GP-TN60 解除

Loading...

WPMT110204GP-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPMT110204GP-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN60
20

10個

630( 693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・利用可能コーナー数:3
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPMT110204GP-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WPMT110204GP-TN60のページです。
型番WPMT110204GP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WPGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WPGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WPMT-HQ・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WPGT-Y・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WPGT-Y・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・WPMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・WPMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGT-A3・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGT-A3・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMT-XP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMT-XP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DCMT-XP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DCMT-XP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DCET-JSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DCET-JSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 910円 600円 890円 3,690円 1,430円 470円 690円 1,260円 659円 1,050円 500円 1,610円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   2日目~   4日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 - -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - 0.2 - - - - - - - -
                            勝手 なし なし なし - なし - なし なし - なし - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 - 2

                            京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPMT110204GP-CA525
                            WPMT110204GP-PR1725
                            WPMT110204GP-PR930
                            WPMT110204GP-TN620
                            WPMT160304GP-CA025P
                            WPMT160304GP-CA115P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1102(2.38)T(穴あり)MなしCA52520

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続1102(2.38)T(穴あり)MなしPR172520

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続1102(2.38)T(穴あり)MなしPR93020

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続1102(2.38)T(穴あり)MなしTN62020

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1603(3.18)T(穴あり)MなしCA025P20

                            1,029円

                            ( 1,132円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング連続1603(3.18)T(穴あり)MなしCA115P20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました