(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNMG160408SG-SW05
京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNMG160408SG-SW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNMG160408SG-SW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408SG-SW05

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
SW05

10個

810( 891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408SG-SW05のページです。
型番VNMG160408SG-SW05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 810円 779円 860円 810円 680円 1,010円 779円 11,540円 779円 810円 810円 3,990円 890円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 - - - - - セラミック 超硬 PCD セラミック
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160404SG-PR005S
                            VNMG160404SG-PR015S
                            VNMG160404SG-PR115S
                            VNMG160404SG-PR120S
                            VNMG160404SG-PR1535
                            VNMG160404SG-SW05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング連続PR005S

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング軽断続PR015S

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング連続PR115S

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続PR120S

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング軽断続PR1535

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4ノンコート軽断続SW05

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました