(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMM080402M-SE-KPD001
京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

【仕様】・形状:W(六角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WNMM080402M-SE-KPD001 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNMM080402M-SE-KPD001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMM080402M-SE-KPD001

0.2
連続
KPD001

1個

3,990( 4,389円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMM080402M-SE-KPD001のページです。
型番WNMM080402M-SE-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-GT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-GT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 3,990円 660円 660円 1,120円 660円 618円 660円 540円 600円 660円 618円 600円 440円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) - P(鋼) - K(鋳鉄) P(鋼) K(鋳鉄) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削
                            材種(母材) PCD 超硬 - 超硬 - 超硬 - - - 超硬 - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMM080404M-SE-KPD001
                            WNMM080404M-SE-KPD010
                            WNMM080408M-SE-KPD010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4連続KPD001

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4-KPD010

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.8-KPD010

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました