(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160408PQ-CCX
京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160408PQ-CCX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VNMG160408PQ-CCX 解除

Loading...

VNMG160408PQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408PQ-CCX

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
PQ
-
15
-

10個

870( 957円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VNMG160408PQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408PQ-CCXのページです。
型番VNMG160408PQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 779円 779円 810円 680円 860円 810円 3,990円 760円 779円 890円 810円 8,620円 779円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4

                            京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160404PQ-CA510
                            VNMG160404PQ-CA515
                            VNMG160404PQ-CA525
                            VNMG160408PQ-PV710
                            VNMG160408PQ-PV720
                            VNMG160408PQ-PV730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA510PQ496066470006615

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA515PQ-15

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA525PQ-15

                            1,168円

                            ( 1,285円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV710PQ-15

                            1,168円

                            ( 1,285円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV720PQ496066472646215

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV730PQ-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました