(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNMG160408MS-CA6515
京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ヒシガタ35

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VNMG160408MS-CA6515 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNMG160408MS-CA6515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408MS-CA6515

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
MS
19

10個

860( 946円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408MS-CA6515のページです。
型番VNMG160408MS-CA6515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          VNGG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          VNGG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 810円 810円 760円 680円 779円 779円 3,990円 779円 810円 8,620円 1,010円 890円 1,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   2日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4

                            京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160404MS-PR015S
                            VNMG160404MS-PR115S
                            VNMG160404MS-PR120S
                            VNMG160408MS-CA6525
                            VNMG160408MS-PR005S
                            VNMG160408MS-PR015S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPR015SMS19

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしPR115SMS19

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしPR120SMS19

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA6525MS19

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.8超硬PVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしPR005SMS19

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.8超硬PVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPR015SMS19

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました