(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNMG160408KG-CA315
京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ VNMG

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNMG160408KG-CA315 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNMG160408KG-CA315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408KG-CA315

0.8
軽断続
CA315

10個

860( 946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408KG-CA315のページです。
型番VNMG160408KG-CA315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-HQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 860円 779円 810円 779円 760円 810円 8,620円 1,010円 779円 810円 680円 11,540円 810円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - - - - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - H(高硬度材) - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - - 超硬 PCD - - セラミック - - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・VNMG-KG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160408KG-CA310
                            VNMG160408KG-CA320
                            VNMG160412KG-CA310
                            VNMG160412KG-CA315
                            VNMG160412KG-CA320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8連続CA310

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8断続CA320

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2連続CA310

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2軽断続CA315

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2断続CA320

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました