(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
600円 ~ 895円
税込価格
660円 ~ 985円

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XP
4960664866038
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XP
-
4

10個

618( 680円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XP
-
4

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
XP
-
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XP
4960664678792
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XP
-
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XP
4960664901241
4

10個

690( 759円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
XP
4960664785056
4

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
XP
4960664726745
4

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XP
4960664926343
4

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN610
XP
4960664790722
4

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XP
4960664866045
4

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XP
-
4

10個

618( 680円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XP
-
4

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
XP
-
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XP
4960664678808
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XP
4960664683277
4

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XP
4960664901258
4

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
XP
4960664785063
4

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XP
4960664926350
4

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV920
XP
4960664726752
4

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
XP
4960664730582
4

10個

799( 879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 600円 540円 618円 618円 660円 440円 600円 440円 618円 660円 600円 618円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6

                            京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました