(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408WP-PV710
京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
895円
税込単価
985円

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

WNMG080408WP-PV710 解除

Loading...

WNMG080408WP-PV710 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408WP-PV710

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
PV710
WP
-
20
-

10個

895( 985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

WNMG080408WP-PV710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408WP-PV710のページです。
型番WNMG080408WP-PV710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 618円 540円 618円 618円 440円 660円 1,120円 660円 660円 440円 600円 660円 600円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6

                            京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080404WP-CA125P
                            WNMG080404WP-CA510
                            WNMG080404WP-CA515
                            WNMG080404WP-CA525
                            WNMG080408WP-PV720
                            WNMG080408WP-TN620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)MありCA125PWP-20

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)MありCA510WP-20

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)MありCA515WP-20

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)MありCA525WP-20

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)MありPV720WP-20

                            799円

                            ( 879円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート軽断続0804(4.76)G(穴あり)MありTN620WP-20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました