(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,010円 ~ 1,870円
税込価格
1,111円 ~ 2,057円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さS(mm)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
PR115S
SK
-
-
-
-
14

10個

1,870( 2,057円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
PR120S
SK
-
-
-
-
14

10個

1,870( 2,057円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1535
SK
4960664770069
820-6142
-
4.76
14

10個

1,853( 2,038円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
PR115S
SK
-
-
-
-
14

10個

1,870( 2,057円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
PR120S
SK
-
-
-
-
14

10個

1,870( 2,057円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1535
SK
4960664770076
820-6143
109.200
4.76
14

10個

1,853( 2,038円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,010円 11,540円 890円 779円 810円 860円 779円 810円 810円 3,990円 810円 760円 8,620円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 - 16 16 16 16 - 16 16 16 16 - 16
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました