(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNGA160404-KW10
京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ヒシガタ35

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,050円 1,018円
税込単価
1,155円 1,120円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNGA160404-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNGA160404-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNGA160404-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
KW10

10個

1,050円

1,018

( 1,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNGA160404-KW10のページです。
型番VNGA160404-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・VBGW-MES・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・VBGW-MES・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,050円 810円 8,620円 779円 810円 890円 3,990円 810円 779円 760円 5,730円 780円 860円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 16 16 16 16 16 16 16 - - - - 16

                            京セラ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNGA160404-PV7005
                            VNGA160408-KW10
                            VNGA160408-PV7005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続PV7005

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート軽断続KW10

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続PV7005

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました