(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 895円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 985円  特別価格 

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1535
-
-

10個

690( 759円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1535
-
-

10個

690円

669

( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1535
-
-

10個

690( 759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-PT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-PT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-KH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-KH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNGG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNGG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 660円 660円 660円 600円 660円 660円 618円 650円 600円 1,120円 440円 890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - W(六角形)
                            用途 中~粗切削 - 中~粗切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 中~粗切削 - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            切れ刃長 08 - 08 - - 08 08 08 08 08 08 - 06

                            京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました