(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCMT080202PP-CA515
京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ VCMT080202PP-CA515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VCMT080202PP-CA515 解除

Loading...

VCMT080202PP-CA515 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT080202PP-CA515

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
CA515
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VCMT080202PP-CA515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMT080202PP-CA515のページです。
型番VCMT080202PP-CA515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VPET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VPET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 760円 760円 779円 780円 760円 780円 1,120円 780円 810円 890円 1,050円 890円 1,130円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) - - - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) - ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) - - - - T(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり)

                            京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削工具として
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            切削工具として使用しました。普段使いで切れ味がよくリピートで注文しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCMT080202PP-CA115P
                            VCMT080202PP-CA125P
                            VCMT080202PP-CA510
                            VCMT080202PP-CA525
                            VCMT080202PP-CA530
                            VCMT080202PP-CCX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 すくい角
                            (°)

                            928円

                            ( 1,021円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング連続0802(2.38)CA115P5

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続0802(2.38)CA125P5

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング連続0802(2.38)CA5105

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続0802(2.38)CA5255

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング断続0802(2.38)CA5305

                            900円

                            ( 990円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットCVDコーティング連続0802(2.38)CCX5

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました