(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080404MU-SW05
京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNMG080404MU-SW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNMG080404MU-SW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080404MU-SW05

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
SW05

10個

730( 803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080404MU-SW05のページです。
型番WNMG080404MU-SW05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-GC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNGG-AH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNGG-AH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 660円 600円 660円 600円 650円 660円 660円 540円 660円 618円 440円 660円 1,450円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 中~粗切削 粗切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 - - 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 - - - - 超硬 - 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080404MU-PR015S
                            WNMG080404MU-PR115S
                            WNMG080404MU-PR120S
                            WNMG080408MU-CA6515
                            WNMG080408MU-CA6525
                            WNMG080408MU-PR005S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング軽断続PR015S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング連続PR115S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続PR120S

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続CA6515

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続CA6525

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング連続PR005S

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました