(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCMT080204HQ-CCX
京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

VCMT080204HQ-CCX 解除

Loading...

VCMT080204HQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT080204HQ-CCX

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
CCX
-
15
-

10個

900( 990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

VCMT080204HQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMT080204HQ-CCXのページです。
型番VCMT080204HQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPGT-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPGT-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VBET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VBET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 780円 780円 1,120円 760円 780円 890円 1,210円 1,050円 880円 880円 976円 976円 2,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   2日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ11°(P) - - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) - - ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - - - - - なし
                            溝・穴 T(穴あり) - T(穴あり) - - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCMT080202HQ-CA515
                            VCMT080202HQ-CA525
                            VCMT080202HQ-CCX
                            VCMT080204HQ-PR1535
                            VCMT080204HQ-PR1725
                            VCMT080204HQ-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング連続0802(2.38)CA515-15

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続0802(2.38)CA525-15

                            900円

                            ( 990円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットCVDコーティング連続0802(2.38)CCX-15

                            976円

                            ( 1,074円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング軽断続0802(2.38)PR1535-15

                            900円

                            ( 990円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング軽断続0802(2.38)PR1725-15

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング軽断続0802(2.38)PR930-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました