(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
760円 ~ 1,271円
税込価格
836円 ~ 1,398円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ポジ5°(B)・用途:仕上げ切削【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定90件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA025P
5
-

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P
5
-

10個

928( 1,021円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P
5
-

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA510
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA515
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA525
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
CA530
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CCX
5
-

10個

900( 990円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1225
5
-

10個

890( 979円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1535
5
-

10個

976( 1,074円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725
5
-

10個

960( 1,056円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
PV710
5
10

10個

887( 976円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720
5
-

10個

780( 858円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV730
5
-

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
TN610
5
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620
5
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA025P
5
-

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P
5
-

10個

928( 1,021円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P
5
-

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA510
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA515
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA525
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
CA530
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CCX
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1225
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725
5
-

10個

900( 990円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
PV710
5
10

10個

887( 976円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720
5
-

10個

780( 858円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV730
5
-

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
TN610
5
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620
5
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA025P
5
-

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P
5
-

10個

928( 1,021円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P
5
-

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA510
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA515
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA525
5
-

10個

890( 979円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
CA530
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CCX
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1225
5
-

10個

890( 979円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1535
5
-

10個

976( 1,074円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
PV710
5
10

10個

887( 976円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720
5
-

10個

780( 858円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV730
5
-

10個

810( 891円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
TN610
5
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620
5
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
CA025P
5
-

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
CA115P
5
-

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
CA125P
5
-

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
CA510
5
-

10個

1,160( 1,276円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
CA515
5
-

10個

1,160( 1,276円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
CA525
5
-

10個

1,160( 1,276円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
CA530
5
-

10個

1,160( 1,276円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
CCX
5
-

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
PR1225
5
-

10個

1,250( 1,375円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
PR1535
5
-

10個

1,271( 1,398円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
PR1725
5
-

10個

1,170( 1,287円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
PV710
5
10

10個

1,074( 1,181円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
PV720
5
-

10個

970( 1,067円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途:仕上げ切削
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VCMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 760円 760円 779円 780円 1,120円 1,050円 780円 890円 780円 1,130円 760円 880円 810円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) - - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - なし - なし - なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) - - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) - - A(穴あり)

                            京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました