(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
880円 ~ 2,232円  特別価格 
税込価格
968円 ~ 2,455円  特別価格 

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定98件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

6日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340円

1,299

( 1,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340円

1,299

( 1,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

880( 968円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,250( 1,375円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

880( 968円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

880( 968円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,150( 1,265円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940円

911

( 1,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

880( 968円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,170( 1,287円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

880( 968円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100円

1,067

( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

940( 1,034円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
KW10
14

10個

1,550( 1,705円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
PR930
14

10個

1,740( 1,914円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
PV710
14

10個

2,232( 2,455円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
PV720
14

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
PV730
14

10個

1,360( 1,496円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
-
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
TN60
14

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
TN610
14

10個

1,228( 1,351円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
G
なし
TN620
14

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    VBET-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          VBET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          VBET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・VBMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VCMT-HQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VPET-USF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VPET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VPET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VBET-FSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VBMT-VF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VPGT-CF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        VPGT-CF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          VPGT-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          VPGT-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 880円 976円 2,300円 1,120円 976円 760円 780円 890円 890円 1,050円 780円 1,210円 1,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            ブレーカ記号 Y Y AH CK F HQ HQ - - - VF CF GF

                            VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました