(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG060404GS-TN60
京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ロッカクケイ80

通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

WNMG060404GS-TN60 解除

Loading...

WNMG060404GS-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG060404GS-TN60

W(六角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
6
TN60
GS
27

10個

590( 649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

WNMG060404GS-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG060404GS-TN60のページです。
型番WNMG060404GS-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-PT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-PT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 440円 600円 660円 650円 600円 660円 540円 1,120円 660円 618円 660円 660円 600円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・WNMG-GS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG060404GS-CA515
                            WNMG060404GS-CA525
                            WNMG060404GS-CA530
                            WNMG060404GS-TN620
                            WNMG060408GS-CA025P
                            WNMG060408GS-CA115P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            580円

                            ( 638円 )
                            10個 -

                            4日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬なしCVDコーティング連続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6CA515GS27

                            580円

                            ( 638円 )
                            10個 -

                            4日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬なしCVDコーティング軽断続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6CA525GS27

                            659円

                            ( 725円 )
                            10個 -

                            4日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬なしCVDコーティング断続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6CA530GS27

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 -

                            4日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットなしノンコート軽断続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6TN620GS27

                            580円

                            ( 638円 )
                            10個 -

                            3日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬なしCVDコーティング軽断続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6CA025PGS27

                            543円

                            ( 597円 )
                            10個 -

                            3日目

                            W(六角形)P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬なしCVDコーティング連続0604(4.76)G(穴あり)Mなし6CA115PGS27

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました