(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080404GP-TN60
WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ロッカクケイ80

通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【仕様】・形状:W(六角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WNMG080404GP-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNMG080404GP-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080404GP-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
GP
10

10個

770( 847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080404GP-TN60のページです。
型番WNMG080404GP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-CQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・WNMG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-PQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-KG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 440円 1,120円 600円 600円 660円 660円 650円 660円 618円 440円 600円 618円 600円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) - W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6

                            WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG060404GP-TN620
                            WNMG060408GP-PV720
                            WNMG060408GP-PV730
                            WNMG080404GP-TN620
                            WNMG080408GP-PV710
                            WNMG080408GP-PV720
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続0604(4.76)G(穴あり)MなしTN620GP10

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続0604(4.76)G(穴あり)MなしPV720GP10

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続0604(4.76)G(穴あり)MなしPV730GP10

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続0804(4.76)G(穴あり)MなしTN620GP10

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)MなしPV710GP10

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)MなしPV720GP10

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました