(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
420円 ~ 707円
税込価格
462円 ~ 778円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
CA510

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
CA515

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
CA525

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
CA530

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
PR1225

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
PV710

10個

707( 778円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
PV720

10個

480( 528円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
09
02(2.38)
TN610

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
TN620

10個

420( 462円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

650( 715円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720

10個

480( 528円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620

10個

420( 462円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720

10個

480( 528円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620

10個

420( 462円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA510

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA515

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA525

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
CA530

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1225

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

650( 715円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
PV710

10個

707( 778円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PV720

10個

480( 528円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
03(3.18)
TN610

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
TN620

10個

420( 462円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
CA115P

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
CA125P

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

660( 726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 840円 470円 970円 860円 1,150円 970円 970円 420円 420円 420円 470円 860円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) - ポジ5°(B) - ポジ5°(B) - ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ11°(P)
                            溝・穴 X(特殊) W(穴あり) - N(穴なし) - T(穴あり) - T(穴あり) - X(特殊) R(穴なし) - T(穴あり)
                            精度 M G - G - E - G - M M - E

                            京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました