(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
470円 ~ 1,200円
税込価格
517円 ~ 1,320円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

  • すくい角(°):
    20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定46件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XQ
-
-

10個

558( 614円 )

3日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XQ
-
-

10個

560( 616円 )

3日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA510
XQ
4960664699698
10

10個

885( 974円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA530
XQ
-
-

10個

885( 974円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XQ
-
10

10個

707( 778円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XQ
4960664725953
10

10個

707( 778円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XQ
-
-

10個

480( 528円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XQ
-
-

10個

470( 517円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN620
XQ
-
-

10個

470( 517円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XQ
-
-

10個

558( 614円 )

3日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XQ
-
-

10個

560( 616円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA510
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA530
XQ
-
-

10個

885( 974円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XQ
-
-

10個

600( 660円 )

2日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XQ
-
10

10個

707( 778円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XQ
4960664725960
10

10個

707( 778円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XQ
-
-

10個

480( 528円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XQ
-
-

10個

470( 517円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN620
XQ
-
-

10個

470( 517円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XQ
-
-

10個

880( 968円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XQ
-
-

10個

840( 924円 )

3日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XQ
-
-

10個

840( 924円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XQ
-
-

10個

810( 891円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XQ
-
-

10個

810( 891円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XQ
-
-

10個

820( 902円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XQ
-
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XQ
-
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XQ
-
-

10個

800( 880円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XQ
-
-

10個

1,023( 1,125円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XQ
-
-

10個

820( 902円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XQ
-
-

10個

840( 924円 )

3日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XQ
-
-

10個

840( 924円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XQ
-
-

10個

810( 891円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XQ
-
-

10個

810( 891円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA530
XQ
-
-

10個

888( 977円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XQ
-
-

10個

820( 902円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XQ
-
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XQ
-
-

10個

760( 836円 )

4日目

T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN620
XQ
-
-

10個

1,023( 1,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 840円 970円 860円 970円 420円 850円 1,150円 420円 810円 420円 1,130円 420円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            すくい角(°) 20 - - - 15 10 - - - - - 15 -

                            京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました