(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMT110308PP-CCX
京セラ・TPMT-PP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPMT110308PP-CCX 解除

Loading...

TPMT110308PP-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT110308PP-CCX

T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
PP
-
5
-

10個

590( 649円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TPMT110308PP-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMT-PP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPMT110308PP-CCXのページです。
型番TPMT110308PP-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMT-PP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TPMT-PP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TNMG-PP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-PP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 690円 592円 1,130円 840円 970円 420円 380円 850円 1,210円 810円 970円 6,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -

                            京セラ・TPMT-PP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMT090202PP-CA525
                            TPMT090202PP-CCX
                            TPMT090202PP-PR1535
                            TPMT110308PP-PR1535
                            TPMT110308PP-PR1725
                            TPMT110308PP-PV710
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            885円

                            ( 974円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -T(三角形)P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)なしCVDコーティング軽断続0902(2.38)T(穴あり)Mなし3CA525PP-5

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -T(三角形)K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ11°(P)なしCVDコーティング連続0902(2.38)T(穴あり)Mなし3CCXPP-5

                            981円

                            ( 1,079円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)なしPVDコーティング軽断続0902(2.38)T(穴あり)Mなし3PR1535PP-5

                            981円

                            ( 1,079円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8超硬ポジ11°(P)なしPVDコーティング軽断続1103(3.18)T(穴あり)Mなし3PR1535PP-5

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -T(三角形)M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ポジ11°(P)なしPVDコーティング軽断続1103(3.18)T(穴あり)Mなし3PR1725PP-5

                            707円

                            ( 778円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10T(三角形)P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)なしPVDコーティング連続1103(3.18)T(穴あり)Mなし3PV710PP-5

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました