(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMT110308GP-TN60
京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TPMT110308GP-TN60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPMT110308GP-TN60 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

TPMT110308GP-TN60の仕様・寸法情報

形状T(三角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)サーメット逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態-切れ刃長11
厚さ03(3.18)溝・穴T(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数3材種記号TN60
ブレーカ記号GPJANコード-
すくい角(°)20RoHS ?-

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT110308GP-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
TN60
GP
-
20
-

10個

460( 506円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPMT110308GP-TN60のページです。
型番TPMT110308GP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 840円 970円 380円 1,150円 1,210円 970円 470円 420円 860円 460円 850円 690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中~粗切削
                            勝手 なし なし なし なし - - なし - - - なし - なし
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3

                            京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMT090202GP-PV710
                            TPMT090202GP-PV720
                            TPMT090202GP-PV730
                            TPMT110308GP-TN610
                            TPMT110308GP-TN620
                            TPMT160304GP-CA025P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            707円

                            ( 778円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ11°(P)PVDコーティング連続0902(2.38)T(穴あり)MなしPV710GP-20

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0902(2.38)T(穴あり)MなしPV720GP-20

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0902(2.38)T(穴あり)MなしPV730GP-20

                            470円

                            ( 517円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)ノンコート連続1103(3.18)T(穴あり)MなしTN610GP-20

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続1103(3.18)T(穴あり)MなしTN620GP-20

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1603(3.18)T(穴あり)MなしCA025PGP-20
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト