(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMR110304GP-TN60
京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPMR110304GP-TN60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
420円 407円
税込単価
462円 448円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    T(三角形)
  • 用途:
    仕上げ切削
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.4
  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • ブレーカ記号:
    GP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPMR110304GP-TN60 解除

Loading...

TPMR110304GP-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR110304GP-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
03(3.18)
R(穴なし)
M
なし
TN60
20

10個

420円

407

( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TPMR110304GP-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR110304GP-TN60のページです。
型番TPMR110304GP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 380円 970円 840円 690円 420円 420円 680円 970円 1,000円 1,210円 970円 1,130円 380円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR110304GP-PV720
                            TPMR110304GP-PV730
                            TPMR110304GP-TN620
                            TPMR160304GP-CA025P
                            TPMR160304GP-CA115P
                            TPMR160304GP-CA125P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしPV72020

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしPV73020

                            380円

                            ( 418円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしTN62020

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1603(3.18)R(穴なし)MなしCA025P20

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング連続1603(3.18)R(穴なし)MなしCA115P20

                            680円

                            ( 748円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1603(3.18)R(穴なし)MなしCA125P20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました