(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBGT060101MFPL-PF-PR1535
WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ WBGT060101MFPL-PF-PR1535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【仕様】・形状:W(六角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WBGT060101MFPL-PF-PR1535 解除

Loading...

WBGT060101MFPL-PF-PR1535 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた切りくず処理性能
小内径加工領域(最小加工径φ5~)において良好な切りくず処理性能を発揮

京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性能

切りくず処理性能

 
京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用範囲

ブレーカ適用範囲(ステンレス鋼)

 
 

切れ味を向上させた低抵抗設計

京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 低抵抗設計図
京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削抵抗比較

切削抵抗比較

 

精密外周研削とシャープエッジ仕様で高精度加工を実現

 

鏡面仕様の採用で耐溶着性・仕上げ面が向上

適応材種マップ

京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適応材種マップ(銅)

京セラ・WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適応材種マップ(ステンレス鋼)

ステンレス鋼

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBGT060101MFPL-PF-PR1535

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
06
01(1.59)
PR1535

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

WBGT060101MFPL-PF-PR1535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WBGT060101MFPL-PF-PR1535のページです。
型番WBGT060101MFPL-PF-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          WBGT-CF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          WBGT-CF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・WNGA-MET・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・WNGA-MET・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-CJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WBGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WBGW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・WNGA-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・WNGA-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,210円 760円 940円 7,650円 1,210円 600円 618円 7,990円 618円 618円 1,050円 7,650円 540円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - CBN - - - - 超硬 - - - -
                            逃げ角 ポジ5°(B) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            コーティング PVDコーティング - - ノンコート - - - - CVDコーティング - ノンコート - -

                            WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBGT060101MFPL-PF-PR1725
                            WBGT060101MFPR-PF-PR1535
                            WBGT060101MFPR-PF-PR1725
                            WBGT060102MFPL-PF-PR1535
                            WBGT060102MFPL-PF-PR1725
                            WBGT060102MFPR-PF-PR1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10601(1.59)PR1725

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.10601(1.59)PR1535

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10601(1.59)PR1725

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.20601(1.59)PR1535

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.20601(1.59)PR1725

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.20601(1.59)PR1535

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました