(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMR090202G-TN60
TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

TPMR090202G-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPMR090202G-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR090202G-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
09
02(2.38)
TN60
G
10

10個

500( 550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR090202G-TN60のページです。
型番TPMR090202G-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 380円 840円 600円 860円 970円 970円 1,000円 420円 420円 970円 470円 970円 420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中~粗切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) - - ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) - - -
                            勝手 なし なし なし - なし - - - なし なし - なし なし
                            溝・穴 R(穴なし) W(穴あり) - - T(穴あり) R(穴なし) - X(特殊) R(穴なし) N(穴なし) - - -

                            TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR090204G-CA5515
                            TPMR090204G-CA5525
                            TPMR090204G-TN60
                            TPMR110304G-PV720
                            TPMR110304G-PV730
                            TPMR110304G-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング-0902(2.38)CA5515G10

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続0902(2.38)CA5525G10

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート-0902(2.38)TN60G10

                            430円

                            ( 473円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1103(3.18)PV720G10

                            430円

                            ( 473円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1103(3.18)PV730G10

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート-1103(3.18)TN60G10

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました