(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMR110304DP-TN60
京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPMR110304DP-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPMR110304DP-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR110304DP-TN60

0.4
11

10個

420( 462円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR110304DP-TN60のページです。
型番TPMR110304DP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 1,210円 840円 1,130円 970円 380円 730円 460円 970円 1,000円 970円 680円 810円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - - - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) サーメット 超硬 - 超硬 - - - - セラミック - サーメット - セラミック
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) - - - ポジ7°(C) ポジ5°(B) - ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ11°(P)

                            京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            縦MCによるボーリング加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/14
                            昔のタイプのボーリングバーに取付けました。
                            FCDを仕上げ加工しましたが、大変良いです。
                            取り代が僅かでも問題なく削る事が出来て助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR110308DP-TN60
                            TPMR160304DP-TN60
                            TPMR160308DP-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.811

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.416

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.816

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました