(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMR110304-TN60
京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPMR110304-TN60 解除

Loading...

TPMR110304-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR110304-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
11
03(3.18)
R(穴なし)
M
なし
TN60
6

10個

420( 462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TPMR110304-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR110304-TN60のページです。
型番TPMR110304-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 380円 690円 810円 1,210円 1,100円 420円 1,000円 420円 380円 970円 970円 540円 840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削
                            勝手 なし なし - - なし - なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR110304-CA310
                            TPMR110304-CA315
                            TPMR110304-CA320
                            TPMR110304-TN610
                            TPMR110304-TN620
                            TPMR110308-CA025P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング連続1103(3.18)R(穴なし)MなしCA3106

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしCA3156

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング断続1103(3.18)R(穴なし)MなしCA3206

                            516円

                            ( 568円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットポジ11°(P)ノンコート連続1103(3.18)R(穴なし)MなしTN6106

                            380円

                            ( 418円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしTN6206

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1103(3.18)R(穴なし)MなしCA025P6

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました