(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMN110308-CA310
京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ TPMN

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPMN110308-CA310 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPMN110308-CA310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMN110308-CA310

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
N(穴なし)
M
なし
CA310

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMN110308-CA310のページです。
型番TPMN110308-CA310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPGH-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPGH-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 540円 810円 860円 810円 970円 1,130円 690円 420円 810円 970円 730円 1,210円 810円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            勝手 なし なし - - なし なし なし なし - なし - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMN110304-CA320
                            TPMN110304-CA4515
                            TPMN110304-KW10
                            TPMN110308-CA315
                            TPMN110308-CA320
                            TPMN110308-CA4505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング断続1103(3.18)N(穴なし)MなしCA320

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング-1103(3.18)N(穴なし)MなしCA4515

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ポジ11°(P)ノンコート軽断続1103(3.18)N(穴なし)MなしKW10

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1103(3.18)N(穴なし)MなしCA315

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング断続1103(3.18)N(穴なし)MなしCA320

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング-1103(3.18)N(穴なし)MなしCA4505

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました