(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGT080201MP-CF-PR1225
TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGT080201MP-CF-PR1225 解除

Loading...

カタログを表示

TPGT080201MP-CF-PR1225 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGT080201MP-CF-PR1225

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
PR1225
CF
20

10個

970( 1,067円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGT080201MP-CF-PR1225のページです。
型番TPGT080201MP-CF-PR1225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGT-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGT-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・TPMR-GP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 970円 420円 690円 840円 420円 1,100円 380円 970円 730円 1,210円 420円 600円 970円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削
                            勝手 なし なし なし なし - なし - - - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3

                            TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGT080201MP-CF-PR1535
                            TPGT080201MP-CF-PR1725
                            TPGT080202CF-PR930
                            TPGT080202MP-CF-PR1225
                            TPGT080202MP-CF-PR1535
                            TPGT080202MP-CF-PR1705
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.1超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR1535CF20

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR1725CF20

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR930CF20

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            2日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR1225CF20

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR1535CF20

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)GなしPR1705CF20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました