(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNTR045-11-PR930
京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ ショウナイケイネジキリシステムバー VNT

通常単価(税別)
2,840円
税込単価
3,124円

ソリッドタイプの小内径ねじ切りシステムバー/チップバーです。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 勝手:
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNTR045-11-PR930 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNTR045-11-PR930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピッチ
山数
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNTR045-11-PR930

0.75~1.25mm
20~28
PVDコーティング
PR930

5個

2,840( 3,124円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッドタイプの小内径ねじ切りシステムバー/チップバーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップの型番VNTR045-11-PR930のページです。
型番VNTR045-11-PR930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

    京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

            京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ イスカル 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 2,810円 16,100円 10,250円 1,340円 2,366円 3,730円 3,072円 1,313円 2,270円 2,240円 6,219円 1,076円 2,550円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 内径 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ種類 汎用60° - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -
                            さらい刃有無 なし - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -

                            京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNTR045-11-KW10
                            VNTR045-11-PR1225
                            VNTR060-11-KW10
                            VNTR060-11-PR1225
                            VNTR060-11-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 山数 コーティング 材種記号

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            5個 -

                            4日目

                            0.75~1.2520~28ノンコートKW10

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.75~1.2520~28PVDコーティングPR1225

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.75~1.518~24ノンコートKW10

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            5個 -

                            4日目

                            0.75~1.518~24PVDコーティングPR1225

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.75~1.518~24PVDコーティングPR930

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました