(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
11,540円 ~ 11,910円
税込価格
12,694円 ~ 13,101円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仕上げ~中切削
0.2
PCD
ノンコート
連続
16
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
KPD001

1個

11,910( 13,101円 )

4日目

仕上げ~中切削
0.2
PCD
ノンコート
-
16
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
KPD010

1個

11,910( 13,101円 )

3日目

仕上げ~中切削
0.4
PCD
ノンコート
連続
16
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
KPD001

1個

11,910( 13,101円 )

5日目

仕上げ~中切削
0.4
PCD
ノンコート
-
16
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
KPD010

1個

11,910( 13,101円 )

4日目

仕上げ~中切削
0.8
PCD
ノンコート
連続
16
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
KPD001

1個

11,540( 12,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・VNGG-SK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・VNMG-VF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNMG-PQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・VNMG-MU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 11,540円 860円 1,010円 779円 810円 890円 779円 810円 810円 760円 3,990円 8,620円 810円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   4日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) - - - - - - - - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) H(高硬度材)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4

                            京セラ・PCD・VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました