(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V340K4N
エスロンテープ #340 エスロンテ-プ #340 S 100X10 クロ

エスロンテープ #340 V340K4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【特長】・ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    ポリ塩化ビニルフィルム
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.22N/10mm
  • 引張強さ:
    70.6N/10mm
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 粘着力(N/10mm):
    2.2
  • 粘着力(N/25mm):
    5.5
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 長さ(m):
    10
  • 基材詳細:
    ポリ塩化ビニール樹脂

(i)ご注意

  • 粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。

型番

V340K4N 解除

Loading...

V340K4N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
本体重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V340K4N

100
ブラック
4562126584070
161-3948
100
53

6個

890( 979円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
【用途】
・配管保護用、保湿材被覆用。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。

V340K4Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンテープ #340の型番V340K4Nのページです。
型番V340K4Nに関する仕様情報を記載しております。

エスロンテープ #340のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
V340K1N
V340K2N
V340K3N
V340S1N
V340S2N
V340S3N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 幅(mm) 本体重量
(g)

221円

( 243円 )
6個 あり

1日目

25ブラック4562126584049161-39452513

444円

( 488円 )
10個 あり

1日目

50ブラック4562126584056161-39465027

723円

( 795円 )
6個 あり

1日目

75ブラック4562126584063161-39477540

221円

( 243円 )
6個 あり

1日目

25シルバー4562126584124161-39492513

454円

( 499円 )
6個 あり

1日目

50シルバー4562126584131161-39505027

666円

( 733円 )
6個 あり

4日目

75シルバー4562126584148161-39517540

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました