(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGH080202R-TN60
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGH080202R-TN60 解除

Loading...

カタログを表示

TPGH080202R-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGH080202R-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
08
02(2.38)
H(穴あり)
G
なし
TN60
-
-
-

10個

810( 891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGH080202R-TN60のページです。
型番TPGH080202R-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 730円 810円 460円 420円 420円 860円 1,210円 810円 970円 420円 690円 7,640円 1,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            利用可能コーナー数 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            部品加工時にこの旋削チップを使いましたが、問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤の取り換えチップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/26
                            旋盤の取り換えチップがきれてしまったが、
                            MISUMI-VONAにあったので購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGH080201L-TN60
                            TPGH080201R-PR1725
                            TPGH080202L-KW10
                            TPGH080202R-TN620
                            TPGH080204L-KW10
                            TPGH080204L-PR1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1サーメットポジ11°(P)ノンコート-0802(2.38)H(穴あり)GなしTN60--

                            1,090円

                            ( 1,199円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)H(穴あり)GなしPR1725--

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬ポジ11°(P)ノンコート軽断続0802(2.38)H(穴あり)GなしKW10--

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続0802(2.38)H(穴あり)GなしTN620--

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            2日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)ノンコート軽断続0802(2.38)H(穴あり)GなしKW10--

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)H(穴あり)GなしPR1535--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました