(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPET080202FL-USF-TN60
TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPET080202FL-USF-TN60 解除

Loading...

カタログを表示

TPET080202FL-USF-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPET080202FL-USF-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
08
02(2.38)
T(穴あり)
E
なし
TN60
USF
30

10個

860( 946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPET080202FL-USF-TN60のページです。
型番TPET080202FL-USF-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-HQ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        TPGH-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TPGH-H・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 860円 970円 470円 970円 420円 730円 1,150円 420円 970円 690円 540円 810円 420円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            利用可能コーナー数 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPET080201FL-USF-PR930
                            TPET080202FL-USF-PR1725
                            TPET080202FL-USF-PR930
                            TPET080202FR-USF-PR1725
                            TPET080202FR-USF-PR930
                            TPET080202FR-USF-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.1超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)EなしPR930USF30

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)EなしPR1725USF30

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)EなしPR930USF30

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)EなしPR1725USF30

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0802(2.38)T(穴あり)EなしPR930USF30

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットポジ11°(P)ノンコート-0802(2.38)T(穴あり)EなしTN60USF30

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました