(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
860円 ~ 1,220円  特別価格 
税込価格
946円 ~ 1,342円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210円

1,173

( 1,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
TN60

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
TN60

10個

860( 946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 860円 970円 810円 1,210円 420円 730円 460円 420円 860円 1,130円 470円 680円 810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) - - ポジ11°(P) - ポジ5°(B) - ポジ5°(B) ポジ11°(P)
                            溝・穴 T(穴あり) N(穴なし) - T(穴あり) R(穴なし) - - X(特殊) - T(穴あり) - T(穴あり) N(穴なし)
                            精度 E G - E M - - M - G - M G

                            TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            端面や外径などに使用しています。比較的京セラの使用頻度が多いのですが無難かなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具や工具の製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            卓上旋盤での小型の治具や専用工具の製造に使用。仕上げで使っているが仕上がりも綺麗で重宝している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました