(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・TNMM-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・PCD・TNMM-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,640円  特別価格 
税込価格
4,004円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
連続
KPD001

1個

3,640( 4,004円 )

5日目

0.2
-
KPD010

1個

3,640( 4,004円 )

3日目

0.4
連続
KPD001

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
-
KPD010

1個

3,640円

3,530

( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
連続
KPD001

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

0.8
-
KPD010

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・TNMM-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・TNMM-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-XQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-XQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 3,640円 420円 420円 592円 540円 630円 540円 600円 592円 600円 610円 600円 840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - - K(鋳鉄) - K(鋳鉄) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 中~粗切削 粗切削 仕上げ切削 中切削 - 粗切削 粗切削 中~粗切削
                            材種(母材) PCD - - - - - - - - - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・PCD・TNMM-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミの切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/10
                            旋盤にてアルミを削る時に使用しています。仕上がり面がとても綺麗に削れて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂・アルミ合金の切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            刃持ちが非常に良く、安価で、非常に役立っています。
                            再研磨は前提としていないようですが、価格が安いので、じゅうぶんです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました