(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160408XF-CCX
TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160408XF-CCX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMG160408XF-CCX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408XF-CCX

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
XF
-
-

10個

680( 748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408XF-CCXのページです。
型番TNMG160408XF-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNGU-MF(E)R-U・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNGU-MF(E)R-U・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 630円 420円 610円 540円 592円 600円 1,300円 9,310円 540円 600円 420円 592円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 粗切削 - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 - - - - - 16 09 16 - - - -

                            TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404XF-PV730
                            TNMG160404XF-TN610
                            TNMG160404XF-TN620
                            TNMG160408XF-PV710
                            TNMG160408XF-PV730
                            TNMG160408XF-PV920
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号 ブレーカ記号 JANコード

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続PV730XF-

                            799円

                            ( 879円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続TN610XF-

                            799円

                            ( 879円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続TN620XF4960664729135

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続PV710XF-

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続PV730XF-

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング軽断続PV720XF-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました