(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160408PT-CA6525 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408PT-CA6525

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PT
21

10個

640( 704円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408PT-CA6525のページです。
型番TNMG160408PT-CA6525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 630円 420円 600円 600円 540円 640円 540円 7,920円 592円 9,310円 610円 420円 592円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 - - 粗切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 1 6 1 6 6 6

                            京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160408PT-CA515
                            TNMG160408PT-CA525
                            TNMG160408PT-CA530
                            TNMG160412PT-CA025P
                            TNMG160412PT-CA515
                            TNMG160412PT-CA525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA515PT21

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA525PT21

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA530PT21

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA025PPT21

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA515PT21

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA525PT21

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました