(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
540円 ~ 1,041円  特別価格 
税込価格
594円 ~ 1,145円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定46件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PS
-
15
-

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
PS
-
15
-

10個

640( 704円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PS
-
15
-

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
PS
-
15
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
PS
-
15
-

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
PS
-
15
-

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
PS
4960664699209
15
10

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA5525
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA5535
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
PS
-
15
-

10個

640( 704円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PS
-
15
-

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
PS
-
15
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
PS
-
15
-

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
PS
-
15
-

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PS
4960664704248
15
10

10個

630( 693円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PS
-
15
-

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
PS
-
15
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PS
-
15
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
PS
-
15
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PS
-
15
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PS
-
15
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PS
-
15
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-PT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 540円 420円 600円 540円 600円 640円 600円 540円 640円 610円 7,920円 630円 420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 粗切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 - - 粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6

                            TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました