(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG110404HQ-CCX
京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG110404HQ-CCX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNMG110404HQ-CCX 解除

Loading...

TNMG110404HQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG110404HQ-CCX

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
-
15
-

10個

540( 594円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TNMG110404HQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG110404HQ-CCXのページです。
型番TNMG110404HQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMG-PS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 540円 610円 640円 630円 420円 600円 600円 540円 600円 540円 600円 592円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - - - 仕上げ切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

                            京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG110404HQ-CA125P
                            TNMG110404HQ-CA515
                            TNMG110404HQ-CA525
                            TNMG110404HQ-PV720
                            TNMG110404HQ-PV730
                            TNMG110404HQ-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            510円

                            ( 561円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)MなしCA125P-15

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1104(4.76)G(穴あり)MなしCA515-15

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)MなしCA525-15

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)MなしPV720-15

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)MなしPV730-15

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート-1104(4.76)G(穴あり)MなしTN60-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました