(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNMG-GS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-GS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
420円 ~ 630円  特別価格 
税込価格
462円 ~ 693円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA025P
27

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
CA115P
27

10個

500( 550円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA125P
27

10個

510( 561円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA525
27

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV720
27

10個

500( 550円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV730
27

10個

500( 550円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
11
TN60
27

10個

420( 462円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
TN620
27

10個

440( 484円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA025P
27

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
CA115P
27

10個

500( 550円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA125P
27

10個

510( 561円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
CA525
27

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA025P
27

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA510
27

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA515
27

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA525
27

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
CA530
27

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV720
27

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV730
27

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
TN620
27

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA025P
27

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA510
27

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA515
27

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA525
27

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
CA530
27

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV720
27

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV730
27

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
TN620
27

10個

540( 594円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG-GS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-GS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMX-WF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMX-WF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNGU-MF(E)R-U・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNGU-MF(E)R-U・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMM-PX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMM-PX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 540円 630円 420円 610円 600円 420円 540円 1,300円 600円 600円 810円 840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削 - 中~粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 03(3.18) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            京セラ・TNMG-GS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました