(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160408GC-CA315
京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ TNMG

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160408GC-CA315 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMG160408GC-CA315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408GC-CA315

粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
GC
14

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408GC-CA315のページです。
型番TNMG160408GC-CA315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-MU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-MU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-XQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-XQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 610円 540円 420円 640円 600円 630円 600円 592円 592円 540円 600円 592円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - K(鋳鉄) - - - K(鋳鉄) -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

                            京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160408GC-CA310
                            TNMG160408GC-CA320
                            TNMG160408GC-CA4505
                            TNMG160408GC-CA4515
                            TNMG160412GC-CA310
                            TNMG160412GC-CA315
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削0.8超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA310GC14

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削0.8超硬CVDコーティング断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA320GC14

                            640円

                            ( 704円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削0.8超硬CVDコーティング-1604(4.76)G(穴あり)MなしCA4505GC14

                            640円

                            ( 704円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削0.8超硬CVDコーティング-1604(4.76)G(穴あり)MなしCA4515GC14

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削1.2超硬CVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA310GC14

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            粗切削1.2超硬CVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA315GC14

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました