(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
592円 ~ 1,041円
税込価格
651円 ~ 1,145円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定46件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
CQ
-
-

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
CQ
-
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
CQ
4960664725199
10

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN610
CQ
-
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
CQ
-
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
CQ
-
-

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
CQ
4960664725205
10

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV910
CQ
-
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
CQ
-
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
CQ
-
-

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
CQ
-
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
CQ
-
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
CQ
-
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
CQ
-
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
CQ
-
-

10個

986( 1,085円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
CQ
-
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
CQ
-
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
CQ
-
-

10個

1,041( 1,145円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
CQ
-
-

10個

986( 1,085円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
CQ
-
-

10個

990( 1,089円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
CQ
-
-

10個

940( 1,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-PG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-PG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 592円 630円 610円 640円 470円 600円 640円 420円 592円 420円 540円 600円 540円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 - - 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - - 粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6

                            京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました