(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160404C-CA315
TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ TNMG

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手あり【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160404C-CA315 解除

Loading...

カタログを表示

TNMG160404C-CA315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404C-CA315

K(鋳鉄)[○]
粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
C
-
14
-

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手あり
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404C-CA315のページです。
型番TNMG160404C-CA315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 592円 630円 540円 610円 540円 420円 600円 420円 600円 470円 7,920円 592円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 1 6

                            TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404C-CA310
                            TNMG160404C-CA320
                            TNMG160404C-CA4515
                            TNMG160404L-C-PV710
                            TNMG160404L-C-PV720
                            TNMG160404L-C-PV730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬なしCVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA310C-14

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬なしCVDコーティング断続1604(4.76)G(穴あり)MなしCA320C-14

                            640円

                            ( 704円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬なしCVDコーティング-1604(4.76)G(穴あり)MなしCA4515C-14

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング連続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV710C-14

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV720C-14

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)MなしPV730C-14

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました