(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
540円 ~ 1,041円  特別価格 
税込価格
594円 ~ 1,145円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定96件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
14

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
14

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4505
14

10個

640( 704円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4515
14

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA5515
14

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
14

10個

640( 704円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
14

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
14

10個

680( 748円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV7005
14

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
14

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
14

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
14

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
14

10個

590円

572

( 629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN610
14

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
14

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
14

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
14

10個

600( 660円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
14

10個

600( 660円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4505
14

10個

640( 704円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4515
14

10個

640( 704円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
14

10個

630円

611

( 672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
14

10個

630( 693円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
14

10個

640( 704円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
14

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
14

10個

680( 748円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV90
14

10個

630( 693円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV7005
14

10個

690( 759円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
14

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
14

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
14

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
14

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN610
14

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
14

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
14

10個

592( 651円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
14

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4515
14

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
14

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
14

10個

630( 693円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
14

10個

640( 704円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
14

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
14

10個

580( 638円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
14

10個

540( 594円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
14

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 540円 592円 420円 610円 540円 420円 630円 600円 640円 9,310円 600円 600円 640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 粗切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6

                            京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋削チップ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            たくさん種類がある中からより適したものを選定できるのがよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました